Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Leveä valokeila, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/865 PSU WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401630108
Täysi tilauskoodi: 871951495575200

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote