Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH
Tuotteen kuvaus
L1500 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Keskileveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified