Philips KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Tuotteen kuvaus

L1500 mm; H70 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Epäsymmetrinen keilakulma, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK06 | 1 J, Suojausluokka I

Tilauskoodi: 910505103703
Täysi tilauskoodi: 872016961520500

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset