Philips TrueLine suspended, 71 W, 2850x55 mm; H88 mm, SM2, 8600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4

SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU

Tuotteen kuvaus

2850x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 8600 lm, 71 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910505103283
Täysi tilauskoodi: 871951497319000

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei
  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset