Philips TrueLine suspended, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, UGR19, U4
SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU
Tuotteen kuvaus
2290x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustus, Ripustussarja, 2-vaijeria, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -