Philips TrueLine suspended, 58 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI

SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU

Tuotteen kuvaus

2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 6600 lm, 58 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103274
Täysi tilauskoodi: 871951497310700
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset