Philips TrueLine suspended, 67 W, 2810x55 mm; H88 mm, SM2, 9400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16
SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH
Tuotteen kuvaus
2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ripustus, Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 9400 lm, 67 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -