Philips TrueLine suspended, 28 W, 2810x55 mm; H88 mm, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU
Tuotteen kuvaus
2810x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 3800 lm, 28 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -