Philips TrueLine suspended, 39.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Tuotteen kuvaus

2250x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4800 lm, 39.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103261
Täysi tilauskoodi: 871951497297100
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset