Philips TrueLine suspended, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Langaton, Interact Ready, U4
SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU
Tuotteen kuvaus
2290x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Leveä valokeila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Huollettavuusluokka Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified