Philips TrueLine suspended, 38.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU

Tuotteen kuvaus

1130x55 mm; H88 mm, Alumiini, Alumiini, Ripustus, Ripustussarja, 2-vaijeria, DALI-ohjattava Interact System Ready, ulkoinen, turvavalaistukseen, 4900 lm, 38.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Leveä valokeila, Frosted, Polymetyylimetakrylaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 910505103173
Täysi tilauskoodi: 871951497258200
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
    Räätälöitävä
  • Huollettavuusluokka
    Luokka B, valaisimessa on joitakin huollettavia osia (tarpeen mukaan): liitäntälaite, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, etukansi ja mekaaniset osat
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset