Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Surface-mounted

Pinta-asennettavat CoreLine Surface-mounted -valaisimet – kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pinta-asennettava CoreLine Surface-mounted on CoreLine-sarjan lupauksen mukaisesti innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen valaisin. Korkealaatuinen pinta-asennettava CoreLine-valikoima on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat T8- tai T5-tekniikkaan perustuvat pinta-asennetut valaisimet. Tuoteperheen valaisinvalikoimassa on myös uusi, innovatiivinen MultiLumen-versio, jonka ansiosta yhdessä valaisimessa voidaan käyttää useita valovirtavaihtoehtoja. Ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas. Pinta-asennettavien valaisimien asennusta helpottaa pikaliitin, joka on yksinkertainen ja nopea käyttää. Saatavana on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskäytävien ja -tunnistimien kanssa.

Edut

  • MultiLumen: useita valovirtavaihtoehtoja yhdessä valaisimessa

  • Uusi liitin helppoon ja nopeaan asennukseen

Ominaisuudet

  • MultiLumen: useita valovirtaversioita (2 800–4 300 lm) yhdessä valaisimessa.

  • Helppokäyttöinen liitin nopeuttaa asennusta.

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Vähittäismyymälät
  • Oppilaitokset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Tuotteen suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.

  • Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Lataukset