Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC

Tuotteen kuvaus

1200x200 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Keilakulma 100°, Mikroprismaoptiikka, Polymetyylimetakrylaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 5-napainen, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401881981
Täysi tilauskoodi: 871951451233700

Tekniset tiedot

  • Valonlähde vaihdettavissa
    Ei