Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Kapea valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH

Tuotteen kuvaus

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Kapea valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925870148
Täysi tilauskoodi: 872016947474100