Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 128 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Kapea valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20
LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
Tuotteen kuvaus
UltraEfficient, L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 24000 lm, 128 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Kapea valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta