Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870137
Täysi tilauskoodi: 872016947463500

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote