Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870131
Täysi tilauskoodi: 872016947457400