Philips CoreLine trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaali, Opaali, Valkoinen, IP20
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Tuotteen kuvaus
L1700 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Takuuaika 5 vuotta