Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

UltraEfficient, L1700 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870128
Täysi tilauskoodi: 872016947454300