Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5

Innovatiivinen ja energiatehokas LED-jonovalaistusjärjestelmä helposti

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuote Vertaa
156
5 300
4000
34
22
180
8 000
4000
44,5
22
160
8 000
4000
50
22
188
4 500
4000
24
19
191
4 500
4000
23,5
19
186
8 000
4000
43
22
182
8 000
4000
44
22
185
12 000
4000
65
22

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Trunking Gen2 ‑jonovalaisinjärjestelmä on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Valaisimiin on saatavilla kolme pituusvaihtoehtoa, kolme valovirtavaihtoehtoa ja useita laadukkaita optiikoita erilaisiin käyttökohteisiin. CoreLine Trunking ‑järjestelmään voidaan integroida kohdevalaisimia ja sensoriyksiköitä. Järjestelmä takaa yhtenäisen, laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Innovatiivinen järjestelmä on helppo koota ja asentaa, joten se sopii erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.

Edut

  • Intuitiivinen ja erittäin energiatehokas jonovalaistusratkaisu

  • Saatavilla myös turvavalaistukseen sopivia versioita

Ominaisuudet

  • Luo jonovalaisinjärjestelmä helposti jo kahdella valaisimella

  • Kolme pituusvaihtoehtoa, joissa kaikissa kolme valovirtavaihtoehtoa

Käyttökohteet

  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Teollisuus
  • Varastot

Lataukset