Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH

Tuotteen kuvaus

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925870153
Täysi tilauskoodi: 872016947479600

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset