Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20
LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH
Tuotteen kuvaus
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified