Philips CoreLine trunking gen2.5, 128 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, DALI, Opaali, Opaali, Valkoinen, IP20

LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH

Tuotteen kuvaus

L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus, 22500 lm, 128 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 910925870144
Täysi tilauskoodi: 872016947470300

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    2 yksikköä
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Huollettavuusluokka
    Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset