Philips CoreLine trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Kapea valokeila, Frosted, Valkoinen, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
Tuotteen kuvaus
L3400 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Kapea valokeila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Arvoasteikko Tehokas
- Huollettavuusluokka Luokka C, valaisimessa ei ole huollettavia osia, ei huollettavissa
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus Unclassified