Philips LuxSpace Compact surface & suspended, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Clear

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG

Tuotteen kuvaus

Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505104883
Täysi tilauskoodi: 872016983773700

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Asennus
    Pinta
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    -

Lataukset