Philips LuxSpace Compact surface & suspended, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Clear
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PG
Tuotteen kuvaus
Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Clear, Lasi, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Asennus Pinta
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta
- Vastuullisuusluokitus -