Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Tämä TL-D-lamppu (putken halkaisija on 26 mm) luo erikoistehosteita ja erilaisia tunnelmia tai auttaa kiinnittämään huomiota haluttuun kohteeseen käyttämällä punaista, vihreää, sinistä ja keltaista valoa. Staattisten värien lisäksi värejä sekoittamalla saadaan valkoista valoa. Loisteaineiden ansiosta tämä lamppu tarjoaa korkean valovirran. Lamppu sopii myymälöihin, näyttelytiloihin, kylttivalaistukseen ja viihdemyymälöihin.
Edut
Valikoima viehättäviä värejä
Ominaisuudet
Punaisten ja keltaisten lamppujen loisteaineet on sekoitettu pigmenttiin, jonka ansiosta ei-toivotut aallonpituudet voidaan suodattaa pois
Voidaan käyttää yhdessä perinteisen kuristimen tai elektronisen liitäntälaitteen kanssa
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.