Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8

Uusi

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 137 lm/W, EEL D, G13, Lasi, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004320502
Täysi tilauskoodi: 872110313949800

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G13
  • Nimelliskäyttöikä
    50 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote