Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8

Uusi

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 116 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004320402
Täysi tilauskoodi: 872110313947400

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G13
  • Nimelliskäyttöikä
    50 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote