Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 450 mm, 5.4 W, 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 tuntia

CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8

Uusi

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDtube, T8, EM/verkkovirta, 450 mm, 5.4 W, LED alternative to 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 tuntia, 120 lm/W, EEL E, G13, Lasi, 0 %, 450mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004320302
Täysi tilauskoodi: 872110313945000

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    G13
  • Nimelliskäyttöikä
    50 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LEDtube
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote