Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001395155
Täysi tilauskoodi: 871869976351000

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E14
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    20 000
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote