Philips MASTER LED spot ExpertColor MV
Erittäin laadukas ja energiatehokas LED-korvaaja perinteisille GU10-valonlähteille
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | 265 | 2700 | GU10 | |||
3,9 | 280 | 3000 | GU10 | |||
3,9 | 265 | 2700 | GU10 | |||
3,9 | 280 | 3000 | GU10 | |||
3,9 | 300 | 4000 | GU10 | |||
5,5 | 355 | 2700 | GU10 | |||
5,5 | 375 | 3000 | GU10 | |||
5,5 | 400 | 4000 | GU10 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
MASTER LED spot ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän tunnelman hotelleihin, ravintoloihin ja koteihin laadukkaalla valolla, huippuluokan värintoistolla ja kattavalla himmennyksellä. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii lähes mihin tahansa sisustukseen siistin ulkonäkönsä ansiosta. MASTER LED spot ExpertColor ‑lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät huoltokustannuksia perinteisiin valonlähteisiin verrattuna. Samaan aikaan valon laatu on erinomainen ja käyttöikä pitkä, jolloin valaistusratkaisun takaisinmaksuaika on lyhyt.
Edut
Luo lämmin ja kotoisa tunnelma MASTER LED GU10 ‑lampuilla
Helposti jälkiasennettava, energiatehokas ratkaisu
Ominaisuudet
Halogeenilamppujen väriä mukaileva valospektri
Huippuluokan värintoisto, CRI 97, R9>85