Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Lasi
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D
Tuotteen kuvaus
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Lasi, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- GU10
- Nimelliskäyttöikä
- 40 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LEDspot
- Hyötyvalovirta
- Narrow Cone
- Takuuaika
- 5 vuotta