Suomi - Suomeksi

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Lasi

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 tuntia, Lasi, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001347502
Täysi tilauskoodi: 871869670771500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    GU10
  • Nimelliskäyttöikä
    40 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LEDspot
  • Hyötyvalovirta
    Narrow Cone
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset