Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 tuntia
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Tuotteen kuvaus
LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta E40
- Nimelliskäyttöikä 25 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä 50 000
- Lampun tyyppi LED SON-T
- Hyötyvalovirta Sphere
- Takuuaika 3 vuotta