Suomi - Suomeksi

Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 tuntia

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Tuotteen kuvaus

LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Lasi, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004341402
Täysi tilauskoodi: 872110312938300

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    25 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    50 000
  • Lampun tyyppi
    LED SON-T
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote