Philips LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 20 W, SON-T 70W, E27, 2200 K, 3200 lm, CRI 70, 25000 tuntia
TForce Core LED road 20W 722 E27 MV
Tuotteen kuvaus
LED SON-T, Putken muotoinen, Verkkovirta, 20 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2200 K, 3200 lm, CRI 70, 25000 tuntia, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta E27
- Nimelliskäyttöikä 25 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä 50 000
- Lampun tyyppi LED SON-T
- Hyötyvalovirta Sphere
- Takuuaika 3 vuotta