Suomi - Suomeksi

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Tuotteen kuvaus

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Tilauskoodi: 929003959201
Täysi tilauskoodi: 872110308018900

Tekniset tiedot

  • Valovirta
    2 045 lm
  • Värin yhtenäisyys alussa
    3
  • Värilämpötila (nim.)
    4000 K
  • Valotehokkuus (nimellinen)
    165 lm/W
  • Värintoistoindeksi (CRI)
    80
  • Valoa emittoiva pinta (LES), Chip on Board (mm)
    9 mm

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote