Philips TrueLine suspended
Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja
Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4 100 | 4000 | 35,5 | 25 | |||
138 | 4 700 | 4000 | 34 | 16 | |||
104 | 1 500 | 4000 | 14,4 | 25 | |||
141 | 4 300 | 4000 | 30,5 | 19 | |||
136 | 3 600 | 4000 | 26,5 | 16 | |||
133 | 5 800 | 4000 | 44 | 16 | |||
139 | 3 400 | 4000 | 24,5 | 19 | |||
134 | 4 900 | 3000 | 38,5 | 16 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Ripustettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös pinta- ja uppoasennettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.
Edut
Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus
Toimistoyhteensopiva
Ominaisuudet
Miellyttävän tasainen valaistus, joka ei häikäise (UGR < 19, L65, <3 000 cd/m2)
Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikkaa valitessa.
Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.