Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1 835 | 3000 | >80 | 24 | |||
49 | 1 175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1 225 | - | >80 | 24 | |||
77 | 1 845 | 2700 | >80 | 24 | |||
51 | 1 230 | - | >80 | 24 | |||
80 | 1 915 | 2700 | >80 | 24 | |||
83 | 1 995 | 3000 | >80 | 24 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokäyttöön sopiva arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisältää erittäin tehokkaan optiikan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tämä LED-valonheitin on saatavana valkoisena, yksivärisenä, RGB- tai RGBW-versiona sekä säädettävänä valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssiä kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.
Edut
Yksilöllisesti kallistettavat päät ja monipuoliset ohjausjärjestelmät joustavaan suunnitteluun
Luo haluttu valaistusefekti kuudella eri levitinlinssillä (kapeasta spotista leveään keilaan)
Ominaisuudet
Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
Tilauksesta: 5000 K, monokromaattiset värit ja tunable white (valkoisen eri sävyt)
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Vain ulkokäyttöön.