Encontrar el equilibrio adecuado entre las diferentes necesidades de iluminación en las habitaciones de los pacientes puede ser un reto. Nuestras luminarias para el cabecero afrontan este reto satisfaciendo algunas de las necesidades clave de iluminación tanto de pacientes como de personal. Las luminarias de pared Philips TrueLine ofrecen un rendimiento de iluminación de alta calidad en un diseño elegante y minimalista. La sección superior de la luminaria produce luz ambiental indirecta y la parte inferior proporciona luz difusa directa, suficiente para pacientes que desean leer en la cama. Cuando está en su máxima intensidad, Philips TrueLine genera suficiente luz para que el personal clínico lleve a cabo exámenes junto a la cama del paciente. Las luminarias Philips TrueLine para montaje en pared tienen un diseño moderno y permiten una fácil limpieza e higiene, algo esencial en entornos hospitalarios. Estas luminarias ofrecen control independiente tanto de la luz superior como de la inferior, y están diseñadas para una instalación rápida y sencilla.
Ajustes de luz adaptables facilitan las distintas actividades en las habitaciones de los pacientes.
Las normas de nivel de iluminación pueden cumplirse con una sola luminaria.
Fuentes de luz directa e indirecta controlables por separado
Distribución de luz asimétrica dedicada
El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que se revise adecuadamente el entorno en el que se va a instalar la luminaria.
Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar la seguridad ante fallas, y la garantía del producto se anulará.