Philips TrueLine montado en la pared, 39 W, L1130 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 50S/940 DEIA SW L1130 WH
Descripción del producto
L1130 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Esmerilado, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, 2 conectores con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 2 unidades
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años