Perú - Español

Philips CR350B de sala blanca

Sala limpia: cuando la luz tiene que ser higiénica, excelente calidad y alta definición

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Cuando se opera una instalación donde se requieren los más altos niveles de higiene, las exigencias a la luz también son muy altas. Debe cumplir con estándares estrictos; debe ser fácil de limpiar, estar libre de polvo, estar sellado y ser resistente al agua, y al mismo tiempo ofrecer un rendimiento óptico excepcional. Las luminarias Philips Cleanroom CR350B están diseñadas específicamente para instalaciones donde la higiene es fundamental, como hospitales, laboratorios, salas quirúrgicas y de examen, así como aplicaciones en la industria farmacéutica. Estas soluciones de iluminación para salas blancas duraderas y de bajo consumo energético ofrecen una excelente calidad de luz que cumple con las normas más estrictas, así como con la legislación que requiere luminarias especiales IP65, fáciles de limpiar y libres de polvo. Gracias a la excelente calidad de la luz y la reproducción cromática, estas luminarias para salas blancas de Philips también reducen la fatiga visual. Esto puede marcar la diferencia en industrias como la producción de salas blancas, la fabricación de gráficos y textiles, donde son tan importantes los niveles elevados de lúmenes y la luz con bajo deslumbramiento.

Ventajas

  • Excelente calidad de luz

  • Cumple con las normas y legislación de salas blancas.

Características

  • Totalmente compatible con IP65 y ENEC

  • Excelente reproducción cromática CRI >90

Aplicaciones

  • Salas quirúrgicas y de examen.
  • Laboratorios e instalaciones farmacéuticas.
  • Áreas de producción de sala blanca.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CR350B de sala blanca es_PE pdf 469.7 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 3.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-CR350B de sala blanca
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-CR350B de sala blanca
Diversos activos - Software Plugins