Philips CR350B de sala blanca, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

Descripción del producto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 912401483361
Código de pedido completo: 871869979714000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483361 es_PE pdf 293.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483361_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483361_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 LDT