Perú - Español

Philips TrueLine, empotrado, 36 W, 1410x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV

Descripción del producto

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Óptica estructurada, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC

Código de pedido: 910505103127
Código de pedido completo: 871951497165300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103127 es_PE pdf 417.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103127_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103127_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Archivo Revit
RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103127 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L141 PCV LDT