Philips TrueLine, empotrado, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
RC533B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
Descripción del producto
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 1500 lm, 14.6 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Haz de luz ancho, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años