Philips TrueLine, empotrado, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC
Descripción del producto
1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz de luz ancho, Óptica estructurada, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años