Philips TrueLine, empotrado

Philips TrueLine empotrable: verdadera línea de luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están potenciando. Quieren una línea de luz con proporciones elegantes y altos niveles de luz que ofrezca la máxima libertad de diseño. Philips TrueLine es una luminaria lineal flexible para aplicaciones de oficina en interiores que ofrece una excelente calidad con la promesa de actualizaciones a prueba de futuro. Los especificadores necesitan luminarias que ahorren energía, a la vez que proporcionan el nivel de luz adecuado. TrueLine empotrado cumple ambos conjuntos de requerimientos. Además de la certificación WELL Building Standard for Light, TrueLine tiene la calificación UGR<19, que cumple con todas las normas de oficina (OC). TrueLine también viene en versiones suspendidas y montadas en superficie. Todas las luminarias de la familia están disponibles en diferentes longitudes, formas, colores y salidas de luz. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueLine también son una opción sostenible y preparada para el futuro con una alta eficiencia de hasta 174 lm/W y la opción de actualizar a conectividad y control inalámbricos.

Ventajas

  • Eficacia sumamente alta para un luminario en línea

  • Iluminación compatible con oficinas

Características

  • Iluminación muy uniforme con excelente control del deslumbramiento (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • La mejor eficacia de su clase hasta 174 lm/W con nuestra oferta ultraeficiente

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Tiendas minoristas

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua. Por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará la luminaria.

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar la seguridad ante fallas, y la garantía del producto se anulará.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueLine, empotrado es_PE pdf 744.3 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueLine, empotrado
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueLine, empotrado
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB