Philips TrueLine, empotrado, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

Descripción del producto

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, apto para sistemas centralizados de iluminación de emergencia, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Espejo asimétrico, Óptica estructurada, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,35 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos, Alumbrado de emergencia central operado por DC

Código de pedido: 910505103130
Código de pedido completo: 871951497202500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV txt 7.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103130 es_PE pdf 420.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103130_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103130_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Archivo Revit
RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103130 ZIP
Dialux
ULD File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV LDT