Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Plateado, IP20
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Plateado, Aluminio blanco (RAL9006), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle